환영합니다
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
환영합니다
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
C Springs - Crest-to-Crest Springs, Miniature
Smalley
WAVE SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wave_springs/cresttocrest_spring_mini.prj},{NB=C031-M4-H=0.144-Miniature},{PARTID=MIN},{PARTNBR=C031-M4},{SPRINGTYPE=c},{BORE=0.312},{MAT=},{MAXOD=0.312},{SHAFT=0.200},{LOAD=6.000},{WORKHEIGHT=0.144},{FREEHEIGHT=0.228},{HEIGHT=0.144},{NBROFWAVES=2.500},{NBROFTURNS=6},{WIRETHICKNESS=0.010},{WIRERADIALWALL=0.032},{SPRINGRATE=71},{NBROFSHIMS=0.000},{BOREPILOT=Operate},{UNITS=standard},{GROUPSORTORDER=30},{ASSRATING=},{NE=Crest-to-Crest® Springs}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
미리보기 업데이트
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
SPRINGTYPE
Type of Spring
ⁿ/ₐ
BORE
Operates in Bore Diameter
[Inch]
MAXOD
Max OD
[Inch]
SHAFT
Clears Shaft Diameter
[Inch]
LOAD
Load
[lbs]
WORKHEIGHT
Work Height
[Inch]
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
[Inch]
NBROFWAVES
Number of Waves
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
WIRETHICKNESS
Wire Thickness
[Inch]
WIRERADIALWALL
Radial Wall
[Inch]
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
[lbs/in]
NBROFSHIMS
Number of Shims
ⁿ/ₐ
SLDHEIGHT
Solid Height
ⁿ/ₐ
C025-L1
C025-L1
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.033
0.075
2.500
3
0.006
0.024
48
0.000
0.018
C025-L2
C025-L2
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.050
0.100
2.500
4
0.006
0.024
40
0.000
0.024
C025-L3
C025-L3
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.060
0.125
2.500
5
0.006
0.024
31
0.000
0.030
C025-L4
C025-L4
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.075
0.150
2.500
6
0.006
0.024
27
0.000
0.036
C025-L5
C025-L5
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.085
0.175
2.500
7
0.006
0.024
22
0.000
0.042
C025-L6
C025-L6
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.095
0.200
2.500
8
0.006
0.024
19
0.000
0.048
C025-L7
C025-L7
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.120
0.225
2.500
9
0.006
0.024
19
0.000
0.054
C025-L8
C025-L8
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.140
0.275
2.500
11
0.006
0.024
15
0.000
0.066
C025-L9
C025-L9
c
0.250
0.250
0.150
2.000
0.170
0.325
2.500
13
0.006
0.024
13
0.000
0.078
C025-M1
C025-M1
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.037
0.075
2.500
3
0.008
0.024
132
0.000
0.024
C025-M2
C025-M2
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.048
0.100
2.500
4
0.008
0.024
96
0.000
0.032
C025-M3
C025-M3
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.065
0.125
2.500
5
0.008
0.024
83
0.000
0.040
C025-M4
C025-M4
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.075
0.150
2.500
6
0.008
0.024
67
0.000
0.048
C025-M5
C025-M5
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.090
0.175
2.500
7
0.008
0.024
59
0.000
0.056
C025-M6
C025-M6
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.100
0.200
2.500
8
0.008
0.024
50
0.000
0.064
C025-M7
C025-M7
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.120
0.225
2.500
9
0.008
0.024
48
0.000
0.072
C025-M8
C025-M8
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.148
0.275
2.500
11
0.008
0.024
39
0.000
0.088
C025-M9
C025-M9
c
0.250
0.250
0.150
5.000
0.175
0.325
2.500
13
0.008
0.024
33
0.000
0.104
C031-L1
C031-L1
c
0.312
0.312
0.200
3.000
0.070
0.114
2.500
3
0.008
0.032
68
0.000
0.024
C031-L2
C031-L2
c
0.312
0.312
0.200
3.000
0.096
0.152
2.500
4
0.008
0.032
54
0.000
0.032
C031-L3
C031-L3
c
0.312
0.312
0.200
3.000
0.118
0.190
2.500
5
0.008
0.032
42
0.000
0.040
C031-L4
C031-L4
c
0.312
0.312
0.200
3.000
0.145
0.228
2.500
6
0.008
0.032
36
0.000
0.048
C031-L5
C031-L5
c
0.312
0.312
0.200
3.000
0.165
0.266
2.500
7
0.008
0.032
30
0.000
0.056
C031-L6
C031-L6
c
0.312
0.312
0.200
3.000
0.195
0.304
2.500
8
0.008
0.032
28
0.000
0.064
C031-L7
C031-L7
c
0.312
0.312
0.200
3.000
0.215
0.342
2.500
9
0.008
0.032
24
0.000
0.072
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.